您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
Design 111 - Thread Attachment
Heiss
SZ 160 Standard cylinder series
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_160/sz_160_111_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-40/20/5.1-111.003---(L1=40, L2=25, M=M16, BA=axialen, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D3NDR=41.910},{D3KDR=38.952},{L003=100.000},{L004=140.000},{L005006=120.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L5=43.000},{L6=14.000},{L10=12.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{SWH=0.000},{B11=11.000},{HUBMIN1=5.100},{H1=MIN},{L1START=40.000},{B1START=15.000},{TYP=SZ 160-40/20},{BD=160},{BF=111},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{BA=axialen},{M=M16},{B2L2=25},{ZB=108},{L1=40},{B1=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
刷新預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
BD
Line pressure
[bar]
BF
Design
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston diameter Ø
[mm]
D
Rod diameter Ø
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Thread
[mm]
L003
Length
[mm]
L004
Length
[mm]
L005006
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L10
Length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
ALFA
Length x angle
[mm x °]
HEISS SZ 160-12/6/4.1-111...
SZ 160-12/6
160
111
12.000
6.000
29.000
18.000
M16x1,5
64.000
84.000
74.000
10.000
42.000
23.000
26.000
8.000
8.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 160-16/8/4.1-111...
SZ 160-16/8
160
111
16.000
8.000
30.000
22.000
M20x1,5
64.000
84.000
74.000
12.000
42.000
23.000
26.000
8.000
8.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 160-20/10/15.1-1...
SZ 160-20/10
160
111
20.000
10.000
32.000
25.000
G1/2"
70.000
100.000
85.000
14.000
51.000
25.000
34.000
9.000
8.000
G1/8"
0,5x45°
HEISS SZ 160-25/12/9.1-11...
SZ 160-25/12
160
111
25.000
12.000
39.000
30.000
G3/4"
82.000
122.000
102.000
16.000
52.000
26.000
39.000
9.000
11.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 160-32/16/5.1-11...
SZ 160-32/16
160
111
32.000
16.000
48.000
38.000
G1"
87.000
127.000
107.000
20.000
54.000
28.000
38.000
11.000
11.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 160-40/20/5.1-11...
SZ 160-40/20
160
111
40.000
20.000
58.000
48.000
G1 1/4"
100.000
140.000
120.000
25.000
62.000
35.000
43.000
14.000
12.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 160-50/25/4.1-11...
SZ 160-50/25
160
111
50.000
25.000
72.000
60.000
G1 1/2"
111.000
161.000
136.000
30.000
70.000
40.000
45.000
16.000
13.000
G3/8"
2,5x30°
HEISS SZ 160-63/32/6.1-11...
SZ 160-63/32
160
111
63.000
32.000
90.000
75.000
G2"
126.000
166.000
146.000
40.000
82.000
48.000
50.000
20.000
14.000
G3/8"
3x30°
HEISS SZ 160-80/40/17.1-1...
SZ 160-80/40
160
111
80.000
40.000
110.000
92.000
G2 1/2"
138.000
178.000
158.000
35.000
96.000
55.000
59.000
25.000
16.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 160-100/50/23.1-...
SZ 160-100/50
160
111
100.000
50.000
135.000
115.000
G3"
171.000
221.000
196.000
45.000
127.000
75.000
67.000
35.000
18.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 160-125/60/28.1-...
SZ 160-125/60
160
111
125.000
60.000
170.000
145.000
M125x3
212.000
292.000
252.000
58.000
155.000
95.000
85.000
40.000
20.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 160-160/80/20.1-...
SZ 160-160/80
160
111
160.000
80.000
220.000
190.000
M180x3
300.000
400.000
350.000
65.000
220.000
145.000
100.000
48.000
25.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 160-200/100/20.1...
SZ 160-200/100
160
111
200.000
100.000
270.000
245.000
M200x3
340.000
460.000
400.000
80.000
240.000
145.000
120.000
68.000
25.000
G1"
6x30°
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處