피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
Design 111-1 - Thread Attachment
Heiss
Standard cylinder series with integrated position sensoring device and valve plate connection
SZ 100 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz100/sz_w_100_111_1_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-80/40/60-111-1.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{MNDR=35.000},{MKDR=33.160},{D1=110.000},{D2=92.000},{D4=84.000},{D5=60.000},{D6X=2.000},{D6NDR=10.000},{D6KDR=8.917},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L5=110.000},{L8=3.000},{L9=20.000},{L10=16.000},{B11=14.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=17.100},{SWH=0.000},{B1MIN=14.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{L1=60},{B1=25},{B2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
미리보기 업데이트
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
BD
Line pressure
[bar]
BF
Design
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston diameter Ø
[mm]
D
Rod diameter Ø
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter D5 f7
[mm]
D6
Thread
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L8
Length
[mm]
L9
Length
[mm]
L10
Length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
ALFA
Length x angle
[mm x °]
L
[mm]
H4
Height
[mm]
L16
Length
[mm]
B5
Width
[mm]
H5
Height
[mm]
H6
Height
[mm]
HEISS SZ 100-40/20/45-111...
SZ 100-40/20
100
111 - 1
40.000
20.000
58.000
48.000
45.000
33.000
M6
25.000
62.000
35.000
65.000
3.000
12.000
12.000
G1/4"
2x30°
121.000
16.500
12.000
65.000
32.500
92.000
HEISS SZ 100-50/25/45-111...
SZ 100-50/25
100
111 - 1
50.000
25.000
72.000
60.000
58.000
42.000
M6
30.000
70.000
40.000
75.000
3.000
12.000
13.000
G3/8"
2,5x30°
139.000
15.000
20.000
75.000
37.500
103.000
HEISS SZ 100-63/32/55-111...
SZ 100-63/32
100
111 - 1
63.000
32.000
90.000
75.000
65.000
48.000
M8
40.000
82.000
48.000
100.000
3.000
16.000
14.000
G3/8"
3x30°
169.000
21.000
25.000
100.000
50.000
135.000
HEISS SZ 100-80/40/60-111...
SZ 100-80/40
100
111 - 1
80.000
40.000
110.000
92.000
84.000
60.000
M10
35.000
96.000
55.000
110.000
3.000
20.000
16.000
G1/2"
3x30°
184.000
20.500
30.000
110.000
55.000
150.000
HEISS SZ 100-100/50/55-11...
SZ 100-100/50
100
111 - 1
100.000
50.000
135.000
115.000
102.000
72.000
M12
45.000
127.000
75.000
90.000
3.000
24.000
18.000
G1/2"
3x30°
194.000
18.500
30.000
140.000
70.000
175.000
HEISS SZ 100-125/60/60-11...
SZ 100-125/60
100
111 - 1
125.000
60.000
170.000
145.000
140.000
100.000
M16
58.000
155.000
95.000
125.000
5.000
32.000
20.000
G3/4"
4x30°
252.000
35.500
40.000
180.000
90.000
235.000
HEISS SZ 100-160/80/50-11...
SZ 100-160/80
100
111 - 1
160.000
80.000
220.000
190.000
180.000
140.000
M20
65.000
220.000
145.000
130.000
5.000
40.000
25.000
G1"
5x30°
330.000
35.000
40.000
225.000
112.500
280.000
HEISS SZ 100-200/100/35-1...
SZ 100-200/100
100
111 - 1
200.000
100.000
270.000
245.000
220.000
160.000
M24
80.000
240.000
145.000
155.000
5.000
48.000
25.000
G1"
6x30°
375.000
53.000
50.000
280.000
140.000
360.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.