您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
Design 115 - Pivot Pin Attachment
Heiss
Standard cylinder series with inductive proximity switches
SZ 100 IN
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz100/sz_in_100_115_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-63/32/34.1-115.003.IN---(L1=60, L2=40, M=M24x2, BA=axialen, ZB=keine, SLB=ohne, L12=96, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{B11=14.000},{E=93.000},{D1=90.000},{D2=75.000},{D8=25.000},{L003=126.000},{L004=166.000},{L005006=146.000},{L1A=60.000},{L2=40.000},{L3=82.000},{L4=48.000},{L5=50.000},{L10=14.000},{L11=28.000},{A3=92.000},{A5=140.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{D1G=15.000},{TG=12.000},{D2G=9.000},{D3G=24.000},{BG=22.000},{SG=1.370},{H1=MIN},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN2=6.100},{SWH=0.000},{P=1.500},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=34.1},{HUBST=0},{L12=96},{M=M24x2},{B2L2=40},{ZB=108},{BA=axialen},{L1=60},{B1=20},{SLB=1},{B2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
刷新預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
BD
Line pressure
[bar]
BF
Design
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston diameter Ø
[mm]
D
Rod diameter Ø
[mm]
E
Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D8
Diameter D8 f7
[mm]
L003
Length
[mm]
L004
Length
[mm]
L005006
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L10
Length
[mm]
L11
Length
[mm]
A3
Width
[mm]
A5
Width
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
ALFA
Length x angle
[mm x °]
HEISS SZ 100-25/12/23.1-1...
SZ 100-25/12
100
115
25.000
12.000
83.000
39.000
30.000
10.000
82.000
122.000
102.000
16.000
52.000
26.000
39.000
11.000
14.000
40.000
60.000
G1/8"
1,5x30°
HEISS SZ 100-32/16/23.1-1...
SZ 100-32/16
100
115
32.000
16.000
85.000
48.000
38.000
14.000
87.000
127.000
107.000
20.000
54.000
28.000
38.000
11.000
18.000
50.000
78.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 100-40/20/27.1-1...
SZ 100-40/20
100
115
40.000
20.000
87.000
58.000
48.000
16.000
100.000
140.000
120.000
25.000
62.000
35.000
43.000
12.000
22.000
60.000
92.000
G1/4"
2x30°
HEISS SZ 100-50/25/32.1-1...
SZ 100-50/25
100
115
50.000
25.000
90.000
72.000
60.000
20.000
111.000
161.000
136.000
30.000
70.000
40.000
45.000
13.000
28.000
75.000
115.000
G3/8"
2,5x30°
HEISS SZ 100-63/32/34.1-1...
SZ 100-63/32
100
115
63.000
32.000
93.000
90.000
75.000
25.000
126.000
166.000
146.000
40.000
82.000
48.000
50.000
14.000
28.000
92.000
140.000
G3/8"
3x30°
HEISS SZ 100-80/40/59.1-1...
SZ 100-80/40
100
115
80.000
40.000
97.000
110.000
92.000
40.000
138.000
178.000
158.000
35.000
96.000
55.000
59.000
16.000
42.000
112.000
210.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 100-100/50/77.1-...
SZ 100-100/50
100
115
100.000
50.000
103.000
135.000
115.000
50.000
171.000
221.000
196.000
45.000
127.000
75.000
67.000
18.000
54.000
145.000
240.000
G1/2"
3x30°
HEISS SZ 100-125/60/92.1-...
SZ 100-125/60
100
115
125.000
60.000
130.000
170.000
145.000
60.000
212.000
292.000
252.000
58.000
155.000
95.000
85.000
20.000
64.000
175.000
290.000
G3/4"
4x30°
HEISS SZ 100-160/80/94.1-...
SZ 100-160/80
100
115
160.000
80.000
140.000
220.000
190.000
70.000
300.000
400.000
350.000
65.000
220.000
145.000
100.000
25.000
74.000
225.000
360.000
G1"
5x30°
HEISS SZ 100-200/100/120....
SZ 100-200/100
100
115
200.000
100.000
150.000
270.000
245.000
80.000
340.000
460.000
400.000
80.000
240.000
145.000
120.000
25.000
100.000
275.000
430.000
G1"
6x30°
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處