피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
Design 225 - Clevis Attachment
Heiss
Standard cylinder series with inductive proximity switches
SZ 250 IN
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz250/sz_in_250_225_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/20.1-225.003.IN---(HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D8=30.000},{LA003=314.000},{LA004=364.000},{LA005006=339.000},{L1=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L13=52.000},{L14=67.000},{B8=30.000},{B9=70.000},{B10=55.000},{H2=87.000},{H3=125.000},{R=47.500},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{D10=48.000},{T=54.000},{X=112.000},{TYP=SZ 250-63/40},{BD=250},{BF=225},{M=M30x2},{KS=mit Aussengewinde},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{G=G1/2\"},{FA=003},{HUB=20.1},{HUBST=0},{B2=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
미리보기 업데이트
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
BD
Line pressure
[bar]
BF
Design
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston diameter Ø
[mm]
D
Rod diameter Ø
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
KS
Piston-rod end
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D8
Diameter D8 H8
[mm]
LA003
Length
[mm]
LA004
Length
[mm]
LA005006
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L13
Length
[mm]
L14
Length
[mm]
B8
Width
[mm]
B9
Width
[mm]
B10
Width
[mm]
H2
Length
[mm]
H3
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
X
Length
[mm]
HEISS SZ 250-25/16/11.1-2...
SZ 250-25/16
250
225
25.000
16.000
M14
with outside thread
45.000
30.000
12.000
177.000
217.000
197.000
72.000
44.000
24.000
35.000
12.000
32.000
24.000
44.000
58.000
22.500
G1/4"
61.000
HEISS SZ 250-32/20/11.1-2...
SZ 250-32/20
250
225
32.000
20.000
M16
with outside thread
50.000
38.000
16.000
206.000
246.000
226.000
75.000
45.000
28.000
40.000
16.000
38.000
32.000
54.000
73.000
25.000
G1/4"
73.000
HEISS SZ 250-40/25/11.1-2...
SZ 250-40/25
250
225
40.000
25.000
M20x1,5
with outside thread
64.000
48.000
20.000
237.000
277.000
257.000
82.000
49.000
33.000
49.000
20.000
46.000
40.000
65.000
90.000
32.000
G3/8"
83.000
HEISS SZ 250-50/32/8.1-22...
SZ 250-50/32
250
225
50.000
32.000
M24x2
with outside thread
75.000
60.000
25.000
266.000
316.000
291.000
88.000
52.000
37.000
52.000
25.000
60.000
50.000
80.000
112.000
37.500
G1/2"
86.000
HEISS SZ 250-63/40/20.1-2...
SZ 250-63/40
250
225
63.000
40.000
M30x2
with outside thread
95.000
75.000
30.000
314.000
364.000
339.000
115.000
70.000
52.000
67.000
30.000
70.000
55.000
87.000
125.000
47.500
G1/2"
112.000
HEISS SZ 250-80/50/27.1-2...
SZ 250-80/50
250
225
80.000
50.000
M35x1,5
with outside thread
115.000
92.000
40.000
389.000
449.000
419.000
132.000
84.000
65.000
79.000
40.000
90.000
85.000
132.000
196.000
57.500
G1/2"
127.000
HEISS SZ 250-100/60/23.1-...
SZ 250-100/60
250
225
100.000
60.000
M45x1,5
with outside thread
140.000
115.000
50.000
409.000
479.000
444.000
140.000
92.000
75.000
90.000
40.000
110.000
100.000
130.000
195.000
70.000
G1/2"
137.000
HEISS SZ 250-125/80/28.1-...
SZ 250-125/80
250
225
125.000
80.000
M58x1,5
with outside thread
180.000
145.000
60.000
543.000
623.000
583.000
175.000
113.000
141.000
161.000
50.000
140.000
130.000
140.000
210.000
90.000
G3/4"
226.000
HEISS SZ 250-160/100/0.1-...
SZ 250-160/100
250
225
160.000
100.000
M80x2
with outside thread
225.000
190.000
80.000
655.000
755.000
805.000
220.000
145.000
170.000
195.000
60.000
160.000
150.000
185.000
260.000
113.000
G1"
241.000
HEISS SZ 250-200/125/24.1...
SZ 250-200/125
250
225
200.000
125.000
M110x2
with outside thread
280.000
245.000
100.000
850.000
970.000
910.000
240.000
145.000
210.000
235.000
70.000
200.000
200.000
260.000
360.000
140.000
G1"
334.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.