피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
Design BG2 - radial threaded blind holes - ports on right hand side
Heiss
HBZ 350 Hydraulic block cylinder
HBZ 350 Hydraulik-Block Cylinder with magnetic field sensors
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/hydraulik_blockzylinder_hbz/hbz_350/350_bg2.prj},{NB=HEISS HBZ 350-40/25/25-BG2.003---(M=M16, A2=10, A3=30, HUBST=0)},{BD=350},{KOLBEN=40.000},{STANGEN=25.000},{NHUB=25.000},{NDRM=16.000},{KDRM=13.835},{KDRM1=13.546},{L100=71.000},{LD1=85.000},{LIN=71.000},{A=85.000},{XA10=85.000},{A1=63.000},{A2A=10.000},{A33=30.000},{A4=40.000},{A5=25.000},{A6X=11.000},{A8=20.000},{A15=34.000},{A16=15.000},{B=63.000},{B1=40.000},{NDRD=10.000},{KDRD=8.376},{DD1=18.000},{HD1=10.000},{E=50.000},{NDRG=13.157},{KDRG=11.445},{SW=22.000},{D1G=11.500},{D2G=6.000},{D3G=20.000},{GNDR=13.157},{SG=1.500},{TG=12.000},{FA=003},{HUB=25},{HUBST=0},{MS=ohne Magnetfeldsensoren},{KS=X0},{M=M16},{A2=10},{A3=30},{A22=25},{A11=35},{ZB=1},{NUT=1},{BS=doppeltwirkend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
미리보기 업데이트
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
BD
Line pressure
[bar]
KOLBEN
Piston diameter Ø
[mm]
STANGEN
Rod diameter Ø
[mm]
L
Length
[mm]
NHUB
Standard stroke
[mm]
A
Height
[mm]
A1
Height
[mm]
A4
Length
[mm]
A5
Length
[mm]
A7
Height
[mm]
NA8
Groove depth A8
[mm]
A8
Length
[mm]
ZA10
Centring collar height A10
[mm]
D4
Centring collar diameter
[mm]
B
Width
[mm]
B1
Width
[mm]
D1
Thread
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
HEISS HBZ 350-16/10/16-BG...
HBZ 350-16/10
350
16.000
10.000
58.000
16.000
60.000
40.000
30.000
17.000
8.000
2.000
12.000
2.000
34.000
35.000
22.000
M 6
G 1/4''
8.000
HEISS HBZ 350-20/12/16-BG...
HBZ 350-20/12
350
20.000
12.000
58.000
16.000
60.000
40.000
30.000
17.000
8.000
2.000
12.000
2.000
34.000
35.000
22.000
M 6
G 1/4''
10.000
HEISS HBZ 350-25/16/20-BG...
HBZ 350-25/16
350
25.000
16.000
58.000
20.000
65.000
50.000
33.000
19.000
10.000
2.000
15.000
2.000
44.000
45.000
30.000
M 8
G 1/4''
14.000
HEISS HBZ 350-32/20/25-BG...
HBZ 350-32/20
350
32.000
20.000
65.000
25.000
75.000
55.000
38.000
23.000
12.000
3.000
20.000
3.000
52.000
55.000
35.000
M 10
G 1/4''
17.000
HEISS HBZ 350-40/25/25-BG...
HBZ 350-40/25
350
40.000
25.000
71.000
25.000
85.000
63.000
40.000
25.000
12.000
3.000
20.000
3.000
60.000
63.000
40.000
M 10
G 1/4''
22.000
HEISS HBZ 350-50/32/25-BG...
HBZ 350-50/32
350
50.000
32.000
82.000
25.000
100.000
76.000
44.000
27.000
15.000
5.000
25.000
3.000
72.000
75.000
45.000
M 12
G 1/4''
30.000
HEISS HBZ 350-63/40/30-BG...
HBZ 350-63/40
350
63.000
40.000
91.000
30.000
125.000
95.000
50.000
28.000
20.000
5.000
35.000
3.000
94.000
95.000
65.000
M 16
G 1/2''
36.000
HEISS HBZ 350-80/50/30-BG...
HBZ 350-80/50
350
80.000
50.000
120.000
30.000
160.000
120.000
60.000
34.000
24.000
7.000
40.000
4.000
115.000
120.000
80.000
M 20
G 1/2''
46.000
HEISS HBZ 350-100/60/40-B...
HBZ 350-100/60
350
100.000
60.000
130.000
40.000
200.000
158.000
64.000
37.000
28.000
7.000
50.000
4.000
135.000
150.000
108.000
M 24
G 1/2''
55.000
HEISS HBZ 350-125/80/40-B...
HBZ 350-125/80
350
125.000
80.000
150.000
40.000
230.000
180.000
82.000
47.000
35.000
7.000
60.000
5.000
155.000
180.000
130.000
M 30
G 1/2''
75.000
HEISS HBZ 350-160/100/40-...
HBZ 350-160/100
350
160.000
100.000
175.000
40.000
300.000
230.000
90.000
55.000
42.000
9.000
70.000
5.000
205.000
230.000
160.000
M 36
G 1/2''
95.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.